10330166
080042059902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1812 € |
500 - 999 | 0,1589 € |
1000 + | 0,1142 € |
Výška hlavy | 2.7 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.106 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | DIN 963 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku