10183038
080040840952
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,0634 € |
1000 + | 0,0452 € |
Výška hlavy | 2.2 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.087 in |
Dĺžka závitu | 8.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.315 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Biela |
Dokončiť | Zinc Plated |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
Commodity Code | 7318190090 |
Špecifikácie | DIN 963 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku