Menu Hľadať

Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Essentra Part Number:

10642627

Manufacturer Part Number:

1217909

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 11,546 €
150 + 10,9464 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

346,38 €

30 x 11,546 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 3616.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 101.6 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 3.2 mm
Rozmer tŕňa 15.0 mm
Minimálny axiálny priestor 21.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás