Menu Hľadať

Skrutné pružiny 360 ° Pravé 26.8 mm 1356.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 26.77 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Essentra Part Number:

10441893

Manufacturer Part Number:

1217872

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 4,1415 €
150 - 299 3,9324 €
300 + 3,7232 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

124,25 €

30 x 4,1415 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 1356.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 63.5 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 2.2 mm
Rozmer tŕňa 17.5 mm
Minimálny axiálny priestor 29.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás