Menu Hľadať

Skrutné pružiny 90 ° Pravé 16.1 mm 989.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 16.13 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.53 mm.
Essentra Part Number:

10441602

Manufacturer Part Number:

1217838

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,4025 €
150 - 299 3,2351 €
300 + 3,0538 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

102,08 €

30 x 3,4025 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 989.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 1.9 mm
Rozmer tŕňa 9.5 mm
Minimálny axiálny priestor 10.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás