Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 15.7 mm 282.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.7 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.31 mm.
Essentra Part Number:

10440995

Manufacturer Part Number:

1217769

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,7052 €
150 - 299 2,5658 €
300 + 2,4402 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

81,16 €

30 x 2,7052 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 282.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 1.2 mm
Rozmer tŕňa 10.3 mm
Minimálny axiálny priestor 7.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás