Menu Hľadať

Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 12.9 mm 155.40 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 12.88 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 155.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.71 mm.
Essentra Part Number:

10440858

Manufacturer Part Number:

1217751

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,4263 €
150 - 299 2,2869 €
300 + 2,1753 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

72,79 €

30 x 2,4263 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 155.40 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 1.0 mm
Rozmer tŕňa 8.7 mm
Minimálny axiálny priestor 12.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás