Menu Hľadať

Skrutné pružiny 180 ° Pravé 6.2 mm 21.10 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 4.45 mm with a leg length from the centre of 19.05 mm and torque of 21.1 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.36 mm.
Essentra Part Number:

10436448

Manufacturer Part Number:

1217638

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,1475 €
150 - 299 2,0219 €
300 + 1,9383 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

64,43 €

30 x 2,1475 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 21.10 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 25.4 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 0.5 mm
Rozmer tŕňa 3.6 mm
Minimálny axiálny priestor 3.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás