Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 2.6 mm 5.31 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 2.59 mm with a leg length from the centre of 9.52 mm and torque of 5.31 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 1.57 mm.
Essentra Part Number:

10440186

Manufacturer Part Number:

1217579

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,1475 €
150 - 299 2,0219 €
300 + 1,9383 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

64,43 €

30 x 2,1475 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 5.31 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 9.5 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 0.3 mm
Rozmer tŕňa 1.6 mm
Minimálny axiálny priestor 3.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás