20206321
20206321
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,13 € |
100 - 249 | 2,82 € |
250 - 749 | 2,50 € |
750 + | 2,19 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Rozmer Torx | TX 6 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku