10402528
544200000011
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 1,1183 € |
250 - 999 | 0,548 € |
1000 + | 0,4546 € |
Vzdialenosť stranového kľúča | 17.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.669 in |
Výška hlavy | 6.4 mm |
Výška hlavy | 0.252 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M10 |
Farba | Natural |
Materiál | PP |
Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Typ skrutky | Skrutka s hlavou |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku