10402481
544160000011
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,3053 € |
500 - 999 | 0,2147 € |
1000 + | 0,1645 € |
Vzdialenosť stranového kľúča | 13.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.512 in |
Výška hlavy | 5.3 mm |
Výška hlavy | 0.209 in |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Farba | Natural |
Materiál | PP |
Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Typ skrutky | Skrutka s hlavou |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku