10402382
544060000011
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,223 € |
500 - 999 | 0,1547 € |
1000 + | 0,1193 € |
Vzdialenosť stranového kľúča | 7.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.276 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Natural |
Materiál | PP |
Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Typ skrutky | Skrutka s hlavou |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku