10329436
079083500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,5313 € |
500 - 999 | 0,4086 € |
1000 + | 0,3277 € |
Vzdialenosť stranového kľúča | 13.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.512 in |
Výška hlavy | 5.5 mm |
Výška hlavy | 0.217 in |
Dĺžka závitu | 35.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.378 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Farba | Natural |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
Typ skrutky | Krytka skrutiek |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku