10376126
426012500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,4978 € |
500 - 999 | 0,3835 € |
1000 + | 0,3068 € |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.4 mm |
Výška hlavy | 0.134 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M10 |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Celková dĺžka | 23.4 mm |
Celková dĺžka | 0.921 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku