10376096
426011000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,3626 € |
500 - 999 | 0,2565 € |
1000 + | 0,1994 € |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.4 mm |
Výška hlavy | 0.134 in |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Celková dĺžka | 33.4 mm |
Celková dĺžka | 1.315 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku