10357842
176401000022
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 0,608 € |
100 - 499 | 0,5605 € |
500 + | 0,5145 € |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M3 |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polykarbonát |
Celková dĺžka | 14.0 mm |
Celková dĺžka | 0.551 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku