10117514
0400250000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,325 € |
1000 + | 0,2495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 30.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 1.181 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Celková dĺžka | 45.0 mm |
Celková dĺžka | 1.772 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku