10194522
1220605
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 179 | 10,9185 € |
180 + | 10,6955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Strieborná farba |
---|---|
Typ/prevedenie otočného gombíka | Vrúbkované |
Typ | Screw |
Veľkosť závitu | M8 |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Priemer otočného gombíka | 30.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.181 in |
Celková výška | 38.0 mm |
Celková výška | 1.496 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 7318153590 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku