Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.4 mm M8 Acetál Čierna

Polypropylénový gombík na ťahanie/tlačenie (svojpomocne montovaný) je konštruovaný na zatlačenie pomocou skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom. Dodáva sa s ryhovaným úchopom
Essentra Part Number:

10559079

Manufacturer Part Number:

KSM8----N6--5--

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,3883 €
500 - 1499 0,1849 €
1500 + 0,1585 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

19,42 €

50 x 0,3883 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 15.0 mm
Výška náboja 2.5 mm
Priemer otočného gombíka 25.4 mm
Výška gombíka 9.7 mm
Typ/prevedenie uchopenia Vrúbkovaný úchop
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka Acetál
Commodity Code 3926300090
Materiál závitu Bez vložky
Farba Čierna
Veľkosť závitu M8

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás