10559024
KSM6----N5--5--
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 0,33 € |
500 - 3999 | 0,1571 € |
4000 + | 0,1465 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer náboja | 13.2 mm |
---|---|
Priemer náboja | 0.52 in |
Výška náboja | 3.6 mm |
Výška náboja | 0.142 in |
Priemer otočného gombíka | 19.1 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.752 in |
Výška gombíka | 7.9 mm |
Výška gombíka | 0.311 in |
Typ/prevedenie uchopenia | Vrúbkovaný úchop |
Farba gombíka | Black |
Materiál otočného gombíka | Acetál |
Commodity Code | 3926300090 |
Materiál závitu | Bez vložky |
Farba | Čierna |
Veľkosť závitu | M6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku