10559017
KSM5----N6--5--
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
45 - 449 | 0,3494 € |
450 - 1799 | 0,1664 € |
1800 + | 0,1413 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer náboja | 15.0 mm |
---|---|
Priemer náboja | 0.591 in |
Výška náboja | 2.5 mm |
Výška náboja | 0.098 in |
Priemer otočného gombíka | 25.4 mm |
Priemer otočného gombíka | 1 in |
Výška gombíka | 9.7 mm |
Výška gombíka | 0.382 in |
Typ/prevedenie uchopenia | Vrúbkovaný úchop |
Farba gombíka | Black |
Materiál otočného gombíka | Acetál |
Commodity Code | 3926300090 |
Materiál závitu | Bez vložky |
Farba | Čierna |
Veľkosť závitu | M5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku