10018606
MWCK-460-01A4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál základne | Lepidlo na báze kaučuku |
---|---|
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 19.0 mm |
Dĺžka základne | 0.748 in |
Šírka základne | 19.0 mm |
Šírka základne | 0.748 in |
Šírka svorky | 11.9 mm |
Šírka svorky | 11.9 mm |
Vnútorná šírka | 11.4 mm |
Vnútorná šírka | 0.449 in |
Celková výška | 11.6 mm |
Celková výška | 0.457 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku