10245866
460304
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,2161 € |
1000 - 1999 | 0,2035 € |
2000 + | 0,1938 € |
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 16.0 mm |
Dĺžka základne | 0.63 in |
Šírka základne | 15.8 mm |
Šírka základne | 0.622 in |
Celková výška | 9.0 mm |
Celková výška | 0.354 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku