10333761
114000400002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,5229 € |
500 - 999 | 0,4002 € |
1000 + | 0,3206 € |
Materiál základne | Lepidlo na báze kaučuku |
---|---|
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 19.0 mm |
Dĺžka základne | 0.748 in |
Šírka základne | 19.0 mm |
Šírka základne | 0.748 in |
Vnútorná šírka | 6.0 mm |
Vnútorná šírka | 0.236 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku