10381694
468732
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 14999 | 0,1211 € |
15000 + | 0,0991 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou otvoru |
Štýl | Nestohovateľné |
Priemer tela | 5.5 mm |
Priemer tela | 0.217 in |
Vnútorný priemer | 2.7 mm |
Vnútorný priemer | 0.106 in |
Dĺžka rozpierky | 6.1 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.24 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku