10381687
468731
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,2928 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou otvoru |
Štýl | Nestohovateľné |
Priemer tela | 6.4 mm |
Priemer tela | 0.252 in |
Vnútorný priemer | 3.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.122 in |
Dĺžka rozpierky | 5.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.197 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku