10365755
27PP001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0466 € |
5000 - 19999 | 0,0419 € |
20000 + | 0,0377 € |
Dĺžka závitu objímky | 10.8 mm |
---|---|
Dĺžka závitu objímky | 0.425 in |
Dĺžka závitu | 25.4 mm |
Dĺžka závitu | 1 in |
Veľkosť závitu | Not Threaded |
Farba | Biela |
Materiál | PC |
Priemer hlavy | 11.1 mm |
Priemer hlavy | 0.437 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Štandard pre závit | Bez závitu |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie drážky | Skrutka s drážkou |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku