10365663
27POSTNT1000
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,037 € |
5000 - 19999 | 0,0333 € |
20000 + | 0,0299 € |
Dĺžka závitu objímky | 25.4 mm |
---|---|
Dĺžka závitu objímky | 1 in |
Dĺžka závitu | 25.4 mm |
Dĺžka závitu | 1 in |
Veľkosť závitu | Not Threaded |
Farba | Biela |
Materiál | Polyetylén |
Priemer hlavy | 9.9 mm |
Priemer hlavy | 0.39 in |
Výška hlavy | 1.8 mm |
Výška hlavy | 0.071 in |
Štandard pre závit | Bez závitu |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie drážky | Matica s drážkou |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Typ skrutky | Skrutka knihárska |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku