10365700
27POST8320500
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0967 € |
5000 - 19999 | 0,087 € |
20000 + | 0,0783 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka závitu objímky | 9.5 mm |
---|---|
Dĺžka závitu objímky | 0.374 in |
Dĺžka závitu | 12.7 mm |
Dĺžka závitu | 0.5 in |
Veľkosť závitu | #8/32 |
Farba | Priesvitná |
Materiál | PC |
Priemer hlavy | 10.3 mm |
Priemer hlavy | 0.406 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ skrutky | Skrutka knihárska - vonkajší závit |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku