10065693
082061050001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1785 € |
1000 + | 0,138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
---|---|
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Farba | Biela |
Materiál | Polyamid |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Štandard pre závit | Metrický |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Typ skrutky | Skrutka knihárska - vonkajší závit |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku