10179338
0191020908VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,407 € |
1000 + | 0,1575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka závitu objímky | 6.0 mm |
---|---|
Dĺžka závitu objímky | 0.236 in |
Dĺžka závitu | 5.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.197 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Farba | Biela |
Materiál | Polyetylén HD |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Štandard pre závit | Metrický |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Typ skrutky | Sada bindrov |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku