10246535
460588
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 6,8711 € |
500 + | 1,2929 € |
Veľkosť závitu | M6 |
---|---|
Dĺžka závitu | 15.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.591 in |
Priemer tela | 20.0 mm |
Priemer tela | 0.787 in |
Priemer otočného gombíka | 20.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.787 in |
Výška gombíka | 26.0 mm |
Výška gombíka | 1.024 in |
Celková výška | 41.0 mm |
Celková výška | 1.614 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Lesklá |
Materiál závitu | Fenol |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Materiál otočného gombíka | Fenol |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku