10246528
460585
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 2,8844 € |
500 + | 1,4502 € |
Veľkosť závitu | M4 |
---|---|
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Priemer tela | 14.0 mm |
Priemer tela | 0.551 in |
Priemer otočného gombíka | 14.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.551 in |
Výška gombíka | 16.0 mm |
Výška gombíka | 0.63 in |
Celková výška | 26.0 mm |
Celková výška | 1.024 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Lesklá |
Materiál závitu | Fenol |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Materiál otočného gombíka | Fenol |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku