10631874
258252559935
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 2,2719 € |
50 - 999 | 2,2583 € |
1000 + | 2,2447 € |
Veľkosť závitu | M6 |
---|---|
Dĺžka závitu | 25.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.984 in |
Priemer otočného gombíka | 25.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.984 in |
Výška gombíka | 11.0 mm |
Výška gombíka | 0.433 in |
Celková výška | 44.0 mm |
Celková výška | 1.732 in |
Výška drieku | 8.0 mm |
Výška drieku | 0.315 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Mosadz |
Spôsob montáže | Plastový závitový čap |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku