10501795
1504732
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
15 + | 39,4264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M10 |
---|---|
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Priemer otočného gombíka | 60.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 2.362 in |
Výška gombíka | 22.0 mm |
Výška gombíka | 0.866 in |
Celková výška | 39.0 mm |
Celková výška | 1.535 in |
Priemer drieku | 25.0 mm |
Priemer drieku | 0.984 in |
Výška drieku | 17.0 mm |
Výška drieku | 0.669 in |
Materiál závitu | Nehrdzavejúca oceľ |
Spôsob montáže | Threaded Through Bore |
Materiál otočného gombíka | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8487905990 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku