10501702
1504723
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 18,9405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 13.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.512 in |
Priemer otočného gombíka | 40.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.575 in |
Výška gombíka | 15.5 mm |
Výška gombíka | 0.61 in |
Celková výška | 30.5 mm |
Celková výška | 1.201 in |
Priemer drieku | 18.0 mm |
Priemer drieku | 0.709 in |
Výška drieku | 15.0 mm |
Výška drieku | 0.591 in |
Materiál závitu | Nehrdzavejúca oceľ |
Spôsob montáže | Vnútorný závit |
Materiál otočného gombíka | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8487905990 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku