10189252
1219142
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 79 | 7,1117 € |
80 + | 6,3308 € |
Veľkosť závitu | M12 |
---|---|
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Priemer otočného gombíka | 70.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 2.756 in |
Výška gombíka | 21.5 mm |
Výška gombíka | 0.846 in |
Celková výška | 92.0 mm |
Celková výška | 3.622 in |
Priemer drieku | 24.0 mm |
Priemer drieku | 0.945 in |
Výška drieku | 20.5 mm |
Výška drieku | 0.807 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku