10189245
1219138
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 89 | 5,257 € |
90 + | 4,897 € |
Veľkosť závitu | M10 |
---|---|
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Priemer otočného gombíka | 61.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 2.402 in |
Výška gombíka | 20.5 mm |
Výška gombíka | 0.807 in |
Celková výška | 89.0 mm |
Celková výška | 3.504 in |
Priemer drieku | 23.0 mm |
Priemer drieku | 0.906 in |
Výška drieku | 18.5 mm |
Výška drieku | 0.728 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku