10189191
1219132
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 249 | 4,1554 € |
250 + | 3,6953 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Priemer otočného gombíka | 50.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.969 in |
Výška gombíka | 17.0 mm |
Výška gombíka | 0.669 in |
Celková výška | 49.0 mm |
Celková výška | 1.929 in |
Priemer drieku | 20.0 mm |
Priemer drieku | 0.787 in |
Výška drieku | 16.0 mm |
Výška drieku | 0.63 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku