10189122
1219124
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 299 | 3,2351 € |
300 + | 3,0374 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Priemer otočného gombíka | 39.5 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.555 in |
Výška gombíka | 14.0 mm |
Výška gombíka | 0.551 in |
Celková výška | 56.5 mm |
Celková výška | 2.224 in |
Priemer drieku | 17.0 mm |
Priemer drieku | 0.669 in |
Výška drieku | 12.5 mm |
Výška drieku | 0.492 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku