10189030
1219112
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 2,761 € |
500 + | 2,4542 € |
Veľkosť závitu | M5 |
---|---|
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Priemer otočného gombíka | 31.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.22 in |
Výška gombíka | 12.5 mm |
Výška gombíka | 0.492 in |
Celková výška | 64.0 mm |
Celková výška | 2.52 in |
Priemer drieku | 15.0 mm |
Priemer drieku | 0.591 in |
Výška drieku | 11.5 mm |
Výška drieku | 0.453 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku