10188965
1219104
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 119 | 10,8209 € |
120 + | 9,6496 € |
Veľkosť závitu | M10 |
---|---|
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Priemer otočného gombíka | 54.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 2.126 in |
Výška gombíka | 17.5 mm |
Výška gombíka | 0.689 in |
Celková výška | 80.0 mm |
Celková výška | 3.15 in |
Priemer drieku | 20.0 mm |
Priemer drieku | 0.787 in |
Výška drieku | 12.5 mm |
Výška drieku | 0.492 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku