10188880
1219092
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 474 | 2,2311 € |
475 + | 1,9941 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Priemer otočného gombíka | 32.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.26 in |
Výška gombíka | 13.0 mm |
Výška gombíka | 0.512 in |
Celková výška | 62.0 mm |
Celková výška | 2.441 in |
Priemer drieku | 17.0 mm |
Priemer drieku | 0.669 in |
Výška drieku | 9.0 mm |
Výška drieku | 0.354 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku