10188873
1219091
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 399 | 2,3372 € |
400 + | 2,0838 € |
Veľkosť závitu | M10 |
---|---|
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Priemer otočného gombíka | 32.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.26 in |
Výška gombíka | 13.0 mm |
Výška gombíka | 0.512 in |
Celková výška | 52.0 mm |
Celková výška | 2.047 in |
Priemer drieku | 17.0 mm |
Priemer drieku | 0.669 in |
Výška drieku | 9.0 mm |
Výška drieku | 0.354 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku