10188859
1219089
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 699 | 1,8964 € |
700 + | 1,6872 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 25.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.984 in |
Priemer otočného gombíka | 25.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.984 in |
Výška gombíka | 11.0 mm |
Výška gombíka | 0.433 in |
Celková výška | 44.0 mm |
Celková výška | 1.732 in |
Priemer drieku | 16.0 mm |
Priemer drieku | 0.63 in |
Výška drieku | 8.0 mm |
Výška drieku | 0.315 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku