10188842
1219088
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 799 | 1,7492 € |
800 + | 1,7179 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Priemer otočného gombíka | 25.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.984 in |
Výška gombíka | 11.0 mm |
Výška gombíka | 0.433 in |
Celková výška | 35.0 mm |
Celková výška | 1.378 in |
Priemer drieku | 16.0 mm |
Priemer drieku | 0.63 in |
Výška drieku | 8.0 mm |
Výška drieku | 0.315 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku