10188811
1219085
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 1799 | 1,492 € |
1800 + | 1,3638 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M6 |
---|---|
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Priemer otočného gombíka | 20.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.787 in |
Výška gombíka | 10.0 mm |
Výška gombíka | 0.394 in |
Celková výška | 26.0 mm |
Celková výška | 1.024 in |
Priemer drieku | 11.5 mm |
Priemer drieku | 0.453 in |
Výška drieku | 6.0 mm |
Výška drieku | 0.236 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku