10188781
1219082
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 + | 1,5896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | M5 |
---|---|
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Priemer otočného gombíka | 16.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 0.63 in |
Výška gombíka | 8.0 mm |
Výška gombíka | 0.315 in |
Celková výška | 23.0 mm |
Celková výška | 0.906 in |
Priemer drieku | 11.0 mm |
Priemer drieku | 0.433 in |
Výška drieku | 5.0 mm |
Výška drieku | 0.197 in |
Farba | Čierna |
Dokončiť | Matné |
Materiál závitu | Oceľ |
Spôsob montáže | Matica |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku