10333228
105086069901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 5,9543 € |
250 + | 3,9324 € |
Veľkosť závitu | M8 |
---|---|
Dĺžka závitu | 60.0 mm |
Dĺžka závitu | 2.362 in |
Priemer otočného gombíka | 40.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.575 in |
Výška drieku | 10.0 mm |
Výška drieku | 0.394 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Mosadz |
Spôsob montáže | Plastový závitový čap |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku